Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0504

Rozdzielacz for VX-F, z 4 połączeniami
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Warranty & Service

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjePrzepływomierz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Cecha
Wartość
Grupa produktówDistribution units
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 4 conn.
Number of connections4
OpisRozdzielacz for VX-F, z 4 połączeniami
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuWarranty & Service

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.5 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm