Warranty & Service
145H0384
DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Warranty & Service
145H0384
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Distribution units |
| Material Description | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Warranty & Service |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.606 Kilogram |
| Masa netto | 9.188 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |