Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

Rozdzielacz Typ SG, 9 połączeń z przepływomierzem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markYes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Cecha
Wartość
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego9
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Number of connections2
OpisRozdzielacz Typ SG, 9 połączeń z przepływomierzem
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieNo controller
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.326 Kilogram
Masa netto7.5 Kilogram
Objętość103.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm