Warranty & Service
145H0356
Distribution unit Typ SG, 6 połączeń z przepływomierzem
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Warranty & Service
145H0356
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Distribution units |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS |
| Number of connections | 6 |
| Opis | Distribution unit Typ SG, 6 połączeń z przepływomierzem |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Warranty & Service |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.123 Kilogram |
| Masa netto | 7.5 Kilogram |
| Objętość | 102.555 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |