Warranty & Service
145H0355
Distribution unit Typ SG, 5 połączeń z przepływomierzem
145H0355
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Distribution units |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 5 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS |
| Number of connections | 2 |
| Opis | Distribution unit Typ SG, 5 połączeń z przepływomierzem |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Sterowanie | No controller |
| Typ produktu | Warranty & Service |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.75 Kilogram |
| Masa netto | 7.5 Kilogram |
| Objętość | 78.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |