Heating direct unit
144H2994
Typ produktu: Termix HD, Typ 1
144H2994
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 100 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | zawór strefowy |
| Opcja obudowy | Nie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Heating direct unit |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| SCIP dossier product name | Termix HD Barcelona |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 260 mm |
| Typ produktu | Termix HD |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Regulator delta p + zawór strefowy |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 550 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15 Kilogram |
| Masa netto | 14 Kilogram |
| Objętość | 14.3 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |