Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Rozdzielacz MIX 5 połączeń

144H0185

Typ produktu: Termix Rozdzielacz, 5, 230 V, Zawór termostatyczny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]175 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego5
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
Mixing circuit - controlZawór termostatyczny
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaRAVK
Number of connections5
Opcja obudowybez
OpisTermix Rozdzielacz MIX 5 połączeń
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3
SCIP dossier product nameTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Szerokość bez obudowy [mm]520 mm
Typ produktuTermix Rozdzielacz
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoMosiądz z ręcznym odpowietrzeniem
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]700 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Objętość0.064 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560910944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm