Termix Rozdzielacz MIX 3 połączenia
144H0184
Typ produktu: Termix Rozdzielacz, 3, 230 V, Zawór termostatyczny
144H0184
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 175 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 3 |
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 3 Connectio |
| Mixing circuit - control | Zawór termostatyczny |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | RAVK |
| Number of connections | 3 |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Termix Rozdzielacz MIX 3 połączenia |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64 |
| SCIP dossier product name | Termix Distribution Unit Mix 3 Connectio |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 520 mm |
| Typ produktu | Termix Rozdzielacz |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Mosiądz z ręcznym odpowietrzeniem |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 700 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 30 Kilogram |
| Masa netto | 29 Kilogram |
| Objętość | 0.064 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560901508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |