Termix Rozdzielacz 7 połączeń
144H0183
Typ produktu: Termix Rozdzielacz, 7, 230 V
144H0183
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 175 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 7 |
| Material Description | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | RAVK |
| Number of connections | 7 |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Termix Rozdzielacz 7 połączeń |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1 |
| SCIP dossier product name | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 520 mm |
| Typ produktu | Termix Rozdzielacz |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Mosiądz z ręcznym odpowietrzeniem |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 700 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 30 Kilogram |
| Masa netto | 29 Kilogram |
| Objętość | 0.064 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |