Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0892

For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Distribution units SGCI - CDM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
Automatyczne równoważenieTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego12
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 12 CONN, TWA
Moc na wyjście [W] [Max.]3 W
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V]230V Hz 50
Number of connections2
OpisFor CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller
Product line67
PWMTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu24V
Ruch zaworuTak
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieICON1 Master controller
Sterowanie adaptacyjneTak
Typ produktuDistribution units SGCI - CDM
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.5 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424453558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm