Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Automatyczne równoważenie | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Distribution units |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 3 |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Moc na wyjście [W] [Max.] | 3 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] | 230V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Opis | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| Product line | 67 |
| PWM | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | 24V |
| Ruch zaworu | Tak |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Sterowanie | ICON1 Master controller |
| Sterowanie adaptacyjne | Tak |
| Typ produktu | Distribution units SGCI - CDM |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| UL mark | No |
| Wersja | Right |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.7 Kilogram |
| Masa netto | 4.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |