Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0882

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Distribution units SGCI - CDM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
Automatyczne równoważenieTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego2
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 2 CONN, TWA
Moc na wyjście [W] [Max.]3 W
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V]230V Hz 50
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
Product line67
PWMTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu24V
Ruch zaworuTak
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieICON1 Master controller
Sterowanie adaptacyjneTak
Typ produktuDistribution units SGCI - CDM
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9 Kilogram
Masa netto8 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424538170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm