Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0862

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego2
Cecha
Wartość
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN.
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieNo controller
Typ akcesoriumDistribution unit SG - CDM
Typ produktuDistribution units SG – CDM
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.6 Kilogram
Masa netto6.5 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424500399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm