Danfoss logo
Rozdzielacz SGC – TZ-product-details

Rozdzielacz SGC – TZ

145H0849

110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego9
Cecha
Wartość
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V
Napięcie zasilania [V]230V Hz 50
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu230V
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieICON Wiring center
Typ produktuRozdzielacz SGC – TZ
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.3 Kilogram
Masa netto14.1 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424538538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm