Rozdzielacz SGC – VX-F
145H0989
Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0989
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Distribution units |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 9 |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 9 conn. TWA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc na wyjście [W] [Max.] | 3 W |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Opis | Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | 230V |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Sterowanie | ICON Wiring center |
| Typ akcesorium | Distribution unit SGC - VX-F |
| Typ produktu | Rozdzielacz SGC – VX-F |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13.4 Kilogram |
| Masa netto | 12.8 Kilogram |
| Objętość | 78.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |