Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Rozdzielacz SG – VX-F

145H0787

Stainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego7
Cecha
Wartość
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 7 conn.
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieNo controller
Typ akcesoriumDistribution unit SC - VX-F
Typ produktuRozdzielacz SG – VX-F
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.4 Kilogram
Masa netto9.8 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424689292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm