Danfoss logo
Rozdzielacz SG – TZ-product-details

Rozdzielacz SG – TZ

145H0823

110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Cecha
Wartość
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego3
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 3 conn.
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieNo controller
Typ akcesoriumDistribution unit SG - TZ
Typ produktuRozdzielacz SG – TZ
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13 Kilogram
Masa netto11.8 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424538637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm