Distribution unit SGCI
145H1943
Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1943
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatyczne równoważenie | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Distribution units |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interfejsy | BluetoothZigbee |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 3 |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN ICON2 230V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc na wyjście [W] [Max.] | 2 W |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Opis | Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Product line | 67 |
| PWM | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | 230V |
| Ruch zaworu | Tak |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Sterowanie | ICON2 Master controller |
| Sterowanie adaptacyjne | Tak |
| Tworzenie harmonogramów ogrzewania | Tak |
| Typ akcesorium | Distribution unit SGCI |
| Typ produktu | Distribution unit SGCI |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.8 Kilogram |
| Masa netto | 6.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905715 |