Danfoss logo
Distribution unit, SGC 5-loops

Rozdzielacz SGC

145H0925

Stainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego5
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V]230 V Hz 50
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu230V
SCIP dossier no.c9d04c5e-7f2e-443a-b776-b1d6c6ab9ef8
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieICON Wiring center
Typ akcesoriumDistribution unit SGC
Typ produktuRozdzielacz SGC
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.35 Kilogram
Masa netto9.35 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424302030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm