Danfoss logo
Distribution unit_10-loops

Rozdzielacz SG

145H0910

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego10
Cecha
Wartość
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 10 CONN.
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.77681a3a-98b5-451b-b9c8-d9508a8f60cb
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieNo controller
Typ akcesoriumDistribution unit SG
Typ produktuRozdzielacz SG
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424301989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm