Rozdzielacz SG
145H0908
Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0908
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Distribution units |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 8 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONN |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Opis | Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 63e05a81-e632-4ae6-897f-53eb5dd19bc3 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Sterowanie | No controller |
| Typ akcesorium | Distribution unit SG |
| Typ produktu | Rozdzielacz SG |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| UL mark | No |
| Wersja | Right |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.162 Kilogram |
| Masa netto | 6.953 Kilogram |
| Objętość | 78.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424301965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |