Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Chłodzenie CDM, 6 bar

145B9507

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego0
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
Cecha
Wartość
MeteringPrepared for energy meter
Moc na wyjście [W] [Max.]2 W
Number of connections6
OpisCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu230V
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieICON2 Master controller
Typ akcesoriumCDM cooling module
Typ produktuChłodzenie CDM
Typ przyłącza COG gwint wewn.
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6 Kilogram
Masa netto5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość37.7 Liter
EAN/UPC5715255013761