Chłodzenie CDM, 6 bar
145B9506
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9506
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Distribution units |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 0 |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Moc na wyjście [W] [Max.] | 2 W |
| Number of connections | 6 |
| Opis | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | 230V |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Sterowanie | ICON2 Master controller |
| Typ akcesorium | CDM cooling module |
| Typ produktu | Chłodzenie CDM |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6 Kilogram |
| Masa netto | 5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 37.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013754 |