Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Chłodzenie CDM, 10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: CDM cooling

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość opakowania [mm]150 mm
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Cecha
Wartość
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora ogrzewaniaFTC/RA-C
OpisCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu24V
Średnica przyłącza CO3/4"
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Typ produktuChłodzenie CDM
Typ przyłącza COG gwint wewn.
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6 Kilogram
Masa netto5 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm