Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Węzły cieplne, 55 kW

861L0856

Primary side domestic hot water connection

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect heating
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówWęzły cieplne
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO055-H1WPHH
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisPrimary side domestic hot water connection
Product line32
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuDSA0 MINI
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wydajność [kW]55.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość572.641 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162738504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm