Węzły cieplne, 90 kW
861L0854
Primary side domestic hot water connection
861L0854
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kierunek przyłącza | Left |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1WPHH |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | Primary side domestic hot water connection |
| Product line | 32 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | DSA0 MINI |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 90.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 70 Kilogram |
| Masa netto | 50 Kilogram |
| Objętość | 578.664 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |