Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Węzły cieplne, 45 kW

861L0849

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect heating
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówWęzły cieplne
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO040-H1__HH
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Product line32
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuDSA0 MINI
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wydajność [kW]45.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość435.099 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162738573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm