Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-I-1 XB06H/Zonev./

Termix VMTD-F MIX-I, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: RAVK, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144B3794

Typ produktu: Termix VMTD-F MIX-I, Typ 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość z obudową [mm]242 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-I-1 XB06H/Zonev./Røris
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlach stalowa lakierowana na biało, lakierowana na biało do montażu naściennego
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaRAVK
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisTermix VMTD-F MIX-I-1 z zaworem strefowym, Izolacja wymiennika ciepła / rur
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0377884c-499c-4074-8fc1-295ac708dd42
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-I-1 XB06H/Zonev./Røris
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]535 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VMTD-F MIX-I
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]780 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19 Kilogram
Masa netto18 Kilogram
Objętość61.776 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560900648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm