Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3827

Typ produktu: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość z obudową [mm]242 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlach stalowa lakierowana na biało, lakierowana na biało do montażu naściennego
Nazwa regulatora CWUAVTB
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 120
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisTermix VMTD-F MIX-B-3 z ECL110*, Izolacja wymiennika ciepła / rur, UP 15-40 B
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8ae9bbed-5941-4d9a-aa6d-f0da554c82b7
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VMTD-F-MIX-B
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 24 G3/4" P
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]780 mm
Wysokość z obudową [mm]780 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Kilogram
Masa netto22 Kilogram
Objętość0.062 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560908163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm