Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: RAVK, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3818

Typ produktu: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość z obudową [mm]242 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlach stalowa lakierowana na biało, lakierowana na biało do montażu naściennego
Nazwa regulatora CWUAVTB
Nazwa regulatora ogrzewaniaRAVK
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisTermix VMTD-F MIX-B-2 z zaworem strefowym, Izolacja wymiennika ciepła / rur, UP 15-40 B
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.72169467-0d39-453b-b2f0-38f6acbfe056
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VMTD-F-MIX-B
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 24 G3/4" P
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]780 mm
Wysokość z obudową [mm]780 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Kilogram
Masa netto22 Kilogram
Objętość61.776 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560908118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm