Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, Nazwa regulatora ogrzewania: RAVK, Nazwa regulatora CWU: AVTB
144B3808
Typ produktu: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 242 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blach stalowa lakierowana na biało, lakierowana na biało do montażu naściennego |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB |
| Nazwa regulatora ogrzewania | RAVK |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | Termix VMTD-F MIX-B-4 z zaworem strefowym |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 530 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny + regulator delta p |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 4 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T24-1 32 G3/4" P |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 780 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 780 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23 Kilogram |
| Masa netto | 22 Kilogram |
| Objętość | 0.062 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |