Termix Compact 28 VMTD-FI, Typ 1-3, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310
144H2026
Typ produktu: Termix Compact 28 VMTD-FI, Typ 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H2026
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 400 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 400 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 8.0 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | Compact 28 VMTD-FI 1-3 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Substations - Direct Heating w/mix. loop + DHW |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VMTD-FI 1-3 |
| Średnica przyłącza CO | 1" |
| Średnica przyłącza CWU | 1" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | G1" |
| Średnica rurociągu CO | Ø28 |
| Średnica rury CWU | Ø28 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø28 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 1460 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 1460 mm |
| Typ produktu | Termix Compact 28 VMTD-FI |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1-3 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T137L-1 20 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 890 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 890 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 80 Kilogram |
| Masa netto | 79 Kilogram |
| Objętość | 0.52 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561201713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |