Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-1, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3450

Typ produktu: Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-1
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 120
Opcja obudowyNie
Cecha
Wartość
OpisDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.638c3c98-3806-47c7-a6b4-2e9722643017
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VMTD-2-1
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Szerokość z obudową [mm]905 mm
Typ produktuTermix Compact 28 MST VMTD
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]848 mm
Wysokość z obudową [mm]848 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto44 Kilogram
Masa netto42 Kilogram
Objętość0.307 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706562243569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm