Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 4-2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310

144H3355

Typ produktu: Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyNie
OpisDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VMTD-4-2
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Szerokość z obudową [mm]905 mm
Typ produktuTermix Compact 28 MS VMTD
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 4-2
Typ wymiennika ciepła CWUT137H-1 40 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1063 mm
Wysokość z obudową [mm]1063 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto46 Kilogram
Objętość384.806 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm