Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4411

Typ produktu: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]370 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A266
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A266
OpisS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVP-F
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ22
Średnica rury CWUØ22
Średnica rury SCØ22
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ pompy ogrzewaniaPara 15-130/6-43/SC-12
Typ produktuS 22 (A266)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiM30
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1 30
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1037 mm
Wysokość z obudową [mm]1037 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość390.142 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm