Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230)

145G4416

Typ produktu: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]370 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55)
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUAVTB 25
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A230
OpisS22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVP-F
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ22
Średnica rury CWUØ22
Średnica rury SCØ22
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ pompy ogrzewaniaPara 15-130/8-75/SC-12
Typ produktuS 22 (A230)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiM40
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1 40
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1037 mm
Wysokość z obudową [mm]1037 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość390.142 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162519325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm