Danfoss logo
DFH-72-R_267B1171_267B1172_267B1174

DFH pre-configured stations, Od góry i od dołu, 50 kW

267B1172

DFH-72, Top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Węzły bezpośrednie z podmieszaniem i przygotowaniem c.w.u.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpTak
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Heating system typeFloor heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Material DescriptionDFH-72 50 Kw R
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyEPP
Cecha
Wartość
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]50 kW
Nazwa regulatora CWUTD-21
Nazwa regulatora ogrzewaniaTD-21
OpisDFH-72, Top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
PipingStainless steel
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.036 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Typ produktuDFH pre-configured stations
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.5 Kilogram
Masa netto20.5 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424658755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm