EvoFlat MSS, Od dołu, 55 kW, Typ 1
145B1920
EvoFlat MSS DE1, z cyrkulacją CWU, zaworem bezpieczeństwa i przednią obudową z izolacją EPP oraz STW
145B1920
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dodatkowe informacje | Cyrkulacja CWUPrzednia obudowa z izolacją EPPFunkcja bezpieczeństwaZawór bezpieczeństwa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 153 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Wilo |
| Marka pompy ogrzewania | Wilo |
| Material Description | Stacja z cyrkulacją Evo Flat MSS |
| Materiał izolacyjny | Obudowa z EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Nazwa regulatora ogrzewania | FTC |
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | EvoFlat MSS DE1, z cyrkulacją CWU, zaworem bezpieczeństwa i przednią obudową z izolacją EPP oraz STW |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ pompy ogrzewania | YONOS PARA R 15/6 |
| Typ produktu | EvoFlat MSS |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 26 |
| UL mark | No |
| Wysokość opakowania [mm] | 160 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17.615 Kilogram |
| Masa netto | 16.415 Kilogram |
| Objętość | 78.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |