Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSS, Od dołu, 54 kW, Typ 3

145B1917

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatkowe informacjePrzednia obudowa z izolacją EPPzawór strefowy
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]155 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeFloor heating
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 TPC-M (w/front) w/HTC Cir
Materiał izolacyjnyObudowa z EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Max]54 kW
Moc CWU [kW] [Min]35 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaFTC
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ produktuEvoFlat MSS
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 60
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 60
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.8 Kilogram
Masa netto17.6 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424285906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm