EvoFlat MSS, Od dołu, Typ 1
145B1123
EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
145B1123
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 w/o bypass |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Opis | EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | EvoFlat MSS |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15 Kilogram |
| Masa netto | 14 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653316 |