Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Od dołu, Typ 3

145B1116

EvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd dołu
Cecha
Wartość
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 w/o bypass
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuEvoFlat MSS
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15 Kilogram
Masa netto14 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5702424653248