Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Od dołu, 45 kW, Typ 1

145B1957

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]110 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeFloor heating
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUWilo
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Material DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Materiał izolacyjnyObudowa z EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Materiał obudowyEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Max]45 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Moc ogrzewania [kW]10 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaTPC-M
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
Opcja obudowyW zestawie
OpisEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUYONOS PARA Z15/7 RK
Typ pompy ogrzewaniaYonos Para 15/6
Typ produktuEvoFlat MSA
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.5 Kilogram
Masa netto16.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5702424657260