Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Od dołu, 50 kW, Typ 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpTak
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Opcjonalnie
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyEPP
Cecha
Wartość
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
Moc CWU [kW] [Max]50 kW
Moc ogrzewania [kW]18 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaICON2
OpisEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
PipingPPS composite
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat 4.0M
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Water hammer arresterOptional
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.2 Kilogram
Masa netto11.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5715255191988