EvoFlat 4.0M, Od dołu, 45 kW, Typ 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Air vent | Tak |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation pump | Tak |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość z obudową [mm] | 150 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Opcjonalnie |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed stainless steel |
| Materiał obudowy | EPP |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Moc CWU [kW] [Max] | 45 kW |
| Moc ogrzewania [kW] | 18 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ICON2 |
| Opis | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Piping | PPS composite |
| Podłączenie elektryczne | 230V 50 Hz |
| Product line | 67 |
| Przewodność cieplna [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Tak |
| Typ produktu | EvoFlat 4.0M |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny + regulator delta p |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Water hammer arrester | Optional |
| Zawory zwrotne | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.2 Kilogram |
| Masa netto | 11.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |