Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Typ 1, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145B5193

Typ produktu: Akva Lux II Se (A230), Typ 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyPolypropylene
Moc CWU [kW] [Max]35 kW
Moc ogrzewania [kW]15 kW
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A230
OpisAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuAkva Lux II Se (A230)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 StS 26
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]785 mm
Wysokość z obudową [mm]785 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm