Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Typ 3, Nazwa regulatora ogrzewania: AVPL, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3856

Typ produktu: Termix VMTD-N-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]0.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]200 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Nazwa regulatora CWUAVTB
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVPL
Opcja obudowybez
Cecha
Wartość
OpisTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
SCIP dossier product nameTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]300 mm
Typ produktuTermix VMTD-N-B
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORegulator delta p + zawór strefowy
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUT22-2 26/26 G3/4" VP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]700 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15 Kilogram
Masa netto14 Kilogram
Objętość0.042 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm