Termix VMTD-IV, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: IHPT
144H3411
Typ produktu: Termix VMTD-IV, Typ 2, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3411
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 270 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 99 °C |
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora CWU | IHPT |
| Nazwa regulatora ogrzewania | N/A |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796 |
| SCIP dossier product name | VMTD-IV 2 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 530 mm |
| Typ produktu | Termix VMTD-IV |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Regulator delta p + zawór strefowy |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 710 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20 Kilogram |
| Masa netto | 19 Kilogram |
| Objętość | 101.601 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |