Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3410

Typ produktu: Termix VMTD-IV, Typ 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]270 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]99 °C
Material DescriptionVMTD-IV 1
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaN/A
Opcja obudowybez
OpisVMTD-IV 1
Cecha
Wartość
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b
SCIP dossier product nameVMTD-IV 1
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Typ produktuTermix VMTD-IV
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORegulator delta p + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 26 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]710 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20 Kilogram
Masa netto19 Kilogram
Objętość101.601 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706562216600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm