Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: AVPL, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3017

Typ produktu: Termix VMTD-I FI, Typ 2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]340 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 2
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVPL
Opcja obudowybez
OpisVilla Stations - Direct Heating - DHW
Cecha
Wartość
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4e01c884-e8a7-41bf-8f5f-347bce1d5a0f
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI 2
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]540 mm
Typ produktuTermix VMTD-I FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORegulator delta p
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 40 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]666 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto21 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Objętość0.119 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561808059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm