Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 3, Nazwa regulatora ogrzewania: AVPL, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3174

Typ produktu: Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 3, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]165 mm
Głębokość z obudową [mm]165 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-3 mini
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowybez
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVPL
Opcja obudowybez
Opisdirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.63b334d6-7302-44c3-bc7a-c2a02c4f77ce
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI-3 mini
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]300 mm
Szerokość z obudową [mm]300 mm
Typ produktuTermix VMTD-I-FI Mini
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji CORegulator delta p
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]470 mm
Wysokość z obudową [mm]470 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561982117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm